Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID1140652
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-IE 0407 7216528
1 Stück 59,70 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 7216528

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 110 mm
BSKM-IE 0407 RW 7216508
1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 7216508

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 110 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-IE 0407 / 7216528, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-IE 0407 RW / 7216508, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 3.74MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 3.74MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 3.74MB, pdf
Download