Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID1140654
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-FW 0407 70 mm 40 mm 7216524
1 Stück 62,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 7216524

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 48 mm
BSKM-FW 0407 RW 70 mm 40 mm 7216506
1 Stück 65,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 7216506

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 48 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-FW 0407 / 7216524, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-FW 0407 RW / 7216506, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 3.74MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 3.74MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 3.74MB, pdf
Download