Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID404849
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-FW 0711 110 mm 70 mm 70 mm 7216330
1 Stück 69,40 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 7216330

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
BSKM-FW 0711RW 110 mm 70 mm 70 mm 7216606
1 Stück 73,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 7216606

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Oberfläche lackiert
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß h 70 mm
Maß T 78 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-FW 0711 / 7216330, 0.14MB, pdf
Download
BSKM-FW 0711RW / 7216606, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download