Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID404919
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Zum rauchdichten Endverschluß des BSKM 0711 bei direkter Wand- und Deckenmontage, in Verbindung mit Auflager BSKM-AD 0711 auch bei abgehängter Montage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Auflager, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-VK 0711 110 mm 70 mm 7216360
1 Stück 57,90 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 7216360

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 2
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche bandverzinkt
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß T 75 mm
BSKM-VK 0711RW 110 mm 70 mm 7216612
1 Stück 71,05 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 7216612

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 2
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Oberfläche lackiert
Ummantelung Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Maß B 110 mm
Maß H 70 mm
Maß T 75 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-VK 0711 / 7216360, 0.13MB, pdf
Download
BSKM-VK 0711RW / 7216612, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download