Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Parent Art.Nr. cxmOID691771
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Vierseitiger Brandschutzkanal aus Metall zur Installation und Führung von Kabeln. Mit intumeszierender Innenauskleidung. Verhindert im Brandfall die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Tragsystemen möglich. Geprüft und zugelassen als I-Kanal nach DIN 4102 Teil 11. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120.
Vorkonfektionierte Formteile erhältlich.

Mit dem Brandschutzkanal dürfen ausschließlich nach Zulassung beschriebene vorkonfektionierte Formteile verbaut werden.

Sichere Verbindung von Kanalunterteil und abnehmbarem Kanaldeckel durch integrierte Rastklammern. Werkzeuglose Montage. Mehrfaches Montieren und Demontieren des Deckels möglich. Potentialausgleich wird hergestellt über Rastklammern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM 0407 2000 mm 70 mm 40 mm 7216500
2 m 98,20 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Art.Nr. 7216500

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß i 30 mm
BSKM 0407 RW 2000 mm 70 mm 40 mm 7216501
2 m 115,75 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120
Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Brandschutzkanal aus Metall, I30 bis I120

Art.Nr. 7216501

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche lackiert
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß i 30 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM 0407 / 7216500, 0.14MB, pdf
Download
BSKM 0407 RW / 7216501, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 0.67MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 0.59MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 10.10MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download

Zubehör

22 Produkte