Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID1140485
  • Überwachungszeichen PYROLINE Rapid Brandschutzkanal

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKM-AE 0407 7216520
1 Stück 82,40 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 7216520

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 110 mm
BSKM-AE 0407 RW 7216504
1 Stück 90,60 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 7216504

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Deckelbefestigung sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Oberfläche lackiert
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß H 40 mm
Maß T 110 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKM-AE 0407 / 7216520, 0.10MB, pdf
Download
BSKM-AE 0407 RW / 7216504, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROLINE Rapid BSKM RW, 3.74MB, pdf
Download
Kennzeichnungsschild PYROLINE Rapid, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanalsystem PYROLINE® Rapid, 3.74MB, pdf
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 3.74MB, pdf
Download