Distanzstück FT

Art.Nr. 6416446 | EAN 4012196229277

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel

Distanzstück zum Einsatz in U-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 25 FT 46 mm 40 mm 22,5 mm 6416446
20 Stück 6,55 € Preis / 1 Stück
Distanzstück FT
Distanzstück FT

Distanzstück FT

Art.Nr. 6416446

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 46 mm
Breite 40 mm
Seitenhöhe 22,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 25 FT / 6416446
Download
Downloads

Datenblatt

DSK 25 FT / 6416446, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

DSK 25 FT / 6416446, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download