T-Stück, E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214854 | EAN 4012196577125

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück für Brandschutzkanal BSKHF-0808 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501 Teil 1, zur Installation auf OBO-Montagesystemen. Inklusive fertig montierter Verbinder an allen Kanalenden, Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKHF-FT0808 248 mm 200 mm 80 mm 80 mm 7214854
1 Stück 499,30 € Preis / 1 Stück
T-Stück, E90, Innenhöhe 80 mm
T-Stück, E90, Innenhöhe 80 mm

T-Stück, E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214854

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung lose
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 248 mm
Maß H 200 mm
Maß L 500 mm
Maß b 80 mm
Maß h 80 mm
Maß l 352 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKHF-FT0808 / 7214854, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 2.02MB, pdf
Download