Brandschutzkanal E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214800 | EAN 4012196576227

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Brandschutzkanal für die direkte Wand- und Deckenmontage bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501 Teil 1 zur brandsicheren Verlegung von Lichtwellenleiter-Kabel (LWL) gemäß Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, klassifiziert für E30 und E90. Inklusive 10 Senkkopfschrauben und 3 x 1 m Dichtungsstreifen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
B
Maß
b
Maß
H
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKF-0808 1000 mm 200 mm 80 mm 160 mm 80 mm 7214800
1 m 327,10 € Preis / 1 m
Brandschutzkanal E90, Innenhöhe 80 mm
Brandschutzkanal E90, Innenhöhe 80 mm

Brandschutzkanal E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214800

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Mit Lochung nein
Nutzquerschnitt 3800 mm²
Trennwände möglich nein
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 200 mm
Maß H 160 mm
Maß b 80 mm
Maß h 80 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKF-0808 / 7214800, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 1.77MB, pdf
Download

Zertifikate