Endstück BSKF, E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214810 | EAN 4012196576234

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück für Brandschutzkanal BSKF-0808 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501 Teil 1. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKF-E0808 160 mm 60 mm 7214810
1 Stück 56,60 € Preis / 1 Stück
Endstück BSKF, E90, Innenhöhe 80 mm
Endstück BSKF, E90, Innenhöhe 80 mm

Endstück BSKF, E90, Innenhöhe 80 mm

Art.Nr. 7214810

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Ausführung links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 160 mm
Höhe 60 mm
Maß B 160 mm
Maß H 60 mm
Maß L 200 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKF-E0808 / 7214810, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 3.74MB, pdf
Download