Verbinderset

Parent Art.Nr. cxmOID143182
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage I90
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage I90
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage E30
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage E30
  • Funktionserhaltklasse E30

Verbindungsset als Ersatz; bestehend aus einem Paar Verbindungsbleche links / rechts, Schrauben zur Befestigung der Verbinder am Kanal und Schrauben mit Muttern zur Verbindung der einzelnen Kanallängen.
BSKH-V050 für BSKH 090506 und BSKH 090511
BSKH-V052 für BSKH 090521
BSKH-V101 für BSKH 091016, BSKH 091026 und BSKHF-0808

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKH-V050 7215381
1 Stück 55,75 € Preis / 1 Stück
Verbinderset
Verbinderset

Verbinderset

Art.Nr. 7215381

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 58 mm
Höhe 55 mm
Maß B 58 mm
Maß H 55 mm
BSKH-V101 7215389
1 Stück 55,75 € Preis / 1 Stück
Verbinderset
Verbinderset

Verbinderset

Art.Nr. 7215389

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 112 mm
Maß B 90 mm
Maß H 112 mm
BSKH-V052 7215385
1 Stück 55,75 € Preis / 1 Stück
Verbinderset
Verbinderset

Verbinderset

Art.Nr. 7215385

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 55 mm
Maß B 90 mm
Maß H 55 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKH-V101 / 7215389, 0.12MB, pdf
Download
BSKH-V050 / 7215381, 0.12MB, pdf
Download
BSKH-V052 / 7215385, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren