Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Dichtungsstreifen I90/E30
Art.Nr. 7215423 | EAN 4012196025558
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Selbstklebender Dichtungsstreifen für BSK I90/E30 und BSKH I90/E30.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 5 x 30 x 15000 Art des Zubehörs Dichtungsstreifen Dimension 5x30x15000 Farbe grau Werkstoff Schaumstoff Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 5 mm Länge 15000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSK-D0930 / 7215423 , 0.23MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 15.69MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Dichtungsstreifen I90/E30 , 0.06MB , pdf