T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm

Parent Art.Nr. cxmOID694837
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage I90
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal abgehängt, Deckenmontage E30
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage I90
  • Brandschutzkanal abgehängt, Wandmontage E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30

T-Stück für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an allen Kanalenden, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungsstreifen und Verbindungsschrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
b
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSKH-FT090506 160 mm 120 mm 60 mm 50 mm 7215632
1 Stück 179,20 € Preis / 1 Stück
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm

T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215632

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich ja
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 160 mm
Maß H 120 mm
Maß L 420 mm
Maß b 60 mm
Maß h 50 mm
Maß l 280 mm
BSKH-FT090511 210 mm 120 mm 110 mm 50 mm 7215636
1 Stück 209,60 € Preis / 1 Stück
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm

T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215636

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich ja
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 210 mm
Maß H 120 mm
Maß L 470 mm
Maß b 110 mm
Maß h 50 mm
Maß l 330 mm
BSKH-FT090521 310 mm 120 mm 210 mm 50 mm 7215640
1 Stück 264,30 € Preis / 1 Stück
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm

T-Stück I90/E30, Innenhöhe 50 mm

Art.Nr. 7215640

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich ja
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 310 mm
Maß H 120 mm
Maß L 570 mm
Maß b 210 mm
Maß h 50 mm
Maß l 430 mm
BSKH-FT091016 260 mm 175 mm 160 mm 105 mm 7215644
1 Stück 273,85 € Preis / 1 Stück
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm

T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215644

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich ja
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 260 mm
Maß H 175 mm
Maß L 520 mm
Maß b 160 mm
Maß h 105 mm
Maß l 380 mm
BSKH-FT091026 360 mm 175 mm 260 mm 105 mm 7215648
1 Stück 316,60 € Preis / 1 Stück
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm
T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm

T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm

Art.Nr. 7215648

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Mit Lochung nein
Trennwände möglich ja
Ummantelung ohne
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton

Abmessungen

Maß B 360 mm
Maß H 175 mm
Maß L 620 mm
Maß b 260 mm
Maß h 105 mm
Maß l 480 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BSKH-FT090506 / 7215632, 0.12MB, pdf
Download
BSKH-FT090511 / 7215636, 0.12MB, pdf
Download
BSKH-FT090521 / 7215640, 0.12MB, pdf
Download
BSKH-FT091016 / 7215644, 0.13MB, pdf
Download
BSKH-FT091026 / 7215648, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren