Trennwinkel für Wandmontage

Parent Art.Nr. cxmOID21785
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90

Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK, als Installationshilfe bei Wandmontage. Befestigung durch Klemmen unter den Brandschutz-Schraubanker.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
H
Maß
h
Maß
A
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSK-W0511 46 mm 37,5 mm 22,5 mm 26,5 mm 7215312
25 Stück 143,70 € Preis / 100 Stück
Trennwinkel für Wandmontage
Trennwinkel für Wandmontage

Trennwinkel für Wandmontage

Art.Nr. 7215312

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 110 mm
Kanalhöhe innen 50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 26,5 mm
Maß B 46 mm
Maß H 37,5 mm
Maß h 22,5 mm
BSK-W0521 46 mm 62,5 mm 52,5 mm 52,5 mm 7215318
25 Stück 163,35 € Preis / 100 Stück
Trennwinkel für Wandmontage
Trennwinkel für Wandmontage

Trennwinkel für Wandmontage

Art.Nr. 7215318

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 210 mm
Kanalhöhe innen 50 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 52,5 mm
Maß B 46 mm
Maß H 62,5 mm
Maß h 52,5 mm
BSK-W1016 101 mm 50 mm 40 mm 40 mm 7215324
25 Stück 194,30 € Preis / 100 Stück
Trennwinkel für Wandmontage
Trennwinkel für Wandmontage

Trennwinkel für Wandmontage

Art.Nr. 7215324

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 160 mm
Kanalhöhe innen 105 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 40 mm
Maß B 101 mm
Maß H 50 mm
Maß h 40 mm
BSK-W1026 101 mm 75 mm 97,5 mm 65 mm 7215330
25 Stück 232,50 € Preis / 100 Stück
Trennwinkel für Wandmontage
Trennwinkel für Wandmontage

Trennwinkel für Wandmontage

Art.Nr. 7215330

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
Kanalbreite innen 260 mm
Kanalhöhe innen 105 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 65 mm
Maß B 101 mm
Maß H 75 mm
Maß h 97,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

BSK-W0511 / 7215312, 0.11MB, pdf
Download
BSK-W0521 / 7215318, 0.11MB, pdf
Download
BSK-W1016 / 7215324, 0.11MB, pdf
Download
BSK-W1026 / 7215330, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 2.02MB, pdf
Download