Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7215438 / Dichtungsstreifen

Dichtungsstreifen I120/E90

Art.Nr. 7215432 | EAN 4012196645978

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Selbstklebender Dichtungsstreifen für BSK I120/E90.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 120
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 5 x 60 x 15000
Art des Zubehörs Dichtungsstreifen
Dimension 5x60x15000
Farbe grau
Werkstoff Schaumstoff

Abmessungen

Breite 60 mm
Höhe 5 mm
Länge 15000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KDS-40 7500 mm 7215436
1 Stück 61,80 € Preis / 1 Stück
BSK-D0930 15000 mm 7215423
1 Stück 48,70 € Preis / 1 Stück
BSK-D1260 15000 mm 7215432
1 Stück 96,10 € Preis / 1 Stück
KDS-60 7500 mm 7215438
1 Stück 94,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

BSK-D1260 / 7215432
Download