Deckelschrauben

Art.Nr. 7215400 | EAN 4012196887651

  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30

Senkkopfschraube für Brandschutzkanal I90/E30, zur Befestigung von Deckel- und Aufdopplungsstück.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BSK-S0955 55 mm M4 7215400
50 Stück 33,95 € Preis / 100 Stück
Deckelschrauben
Deckelschrauben

Deckelschrauben

Art.Nr. 7215400

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M4
Gewinde metrisch 4
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Phillips PH
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 55 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

BSK-S0955 / 7215400, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con, 2.02MB, pdf
Download