starQuick-Mutter M6

Art.Nr. 2146509 | EAN 4012195016069

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die starQuick-Mutter ist speziell für die starQuick-Schelle entwickelt. Einfach in die vorgesehene Öffnung der Schelle einstecken. Die Mutter sitzt unverlierbar in der Schelle. Geeignet für Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SQ M6 M6 lichtgrau; RAL 7035 2146509
100 Stück 20,70 € Preis / 100 Stück
starQuick-Mutter M6
starQuick-Mutter M6

starQuick-Mutter M6

Art.Nr. 2146509

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Nenngröße M6
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Maß A 17 mm
Maß L 15 mm
Maß h 5 mm
Maß t 4 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SQ M6 / 2146509
Download
Downloads

Datenblatt

SQ M6 / 2146509, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren