Quick-Schelle, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID276326
  • Gasdrucknagelgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leitungshalter für isCon®-Leitungen zur Montage an der Gebäudestruktur. Auch im Bereich der ersten 1,5 m einsetzbar.
Aneinander reihbar und aus einem UV- und witterungsbeständigen Polyamid.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SQ-20 SW 20-23 tiefschwarz; RAL 9005 2146164
50 Stück 126,30 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle, schwarz
starQuick-Schelle, schwarz

starQuick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2146164

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,8 kN
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 20-23
Spannbereich D 19,5 - 23,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 43,5 mm
Maß h 10,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SQ-20 SW / 2146164
Download
Downloads

Datenblatt

SQ-20 SW / 2146164, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren