Leitungshalter VA mit Spannband

Parent Art.Nr. cxmOID281464

• für isCon®-Leitung zur Rohrmontage
• inklusive 2 m Spannband
• Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon HS VA 5408052
10 Stück 20,65 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter VA mit Spannband
Leitungshalter VA mit Spannband

Leitungshalter VA mit Spannband

Art.Nr. 5408052

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Unterteil V2A
Werkstoff Oberteil V2A
Werkstoff des Übelegers Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
Maß H 66,5 mm
Maß L 2,5 mm
isCon HS 26 VA 5408068
10 Stück 24,55 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter VA mit Spannband
Leitungshalter VA mit Spannband

Leitungshalter VA mit Spannband

Art.Nr. 5408068

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Unterteil V2A
Werkstoff Oberteil V2A
Werkstoff des Übelegers Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 26 Ø mm
Maß H 69,5 mm
Maß L 7 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isCon HS VA / 5408052, 0.12MB, pdf
Download
isCon HS 26 VA / 5408068, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download