Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Parent Art.Nr. cxmOID357045
  • Blitzstrom geprüft

• schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
• Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
• geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse II)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon IN connect 23 Ø mm 5408024
1 Stück 42,60 € Preis / 1 Stück
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Art.Nr. 5408024

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
isCon IN con 2 20 Ø mm 5408019
1 Stück 42,60 € Preis / 1 Stück
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Art.Nr. 5408019

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 20 Ø mm
isCon IN con PRE 23 Ø mm 5408020
1 Stück 45,60 € Preis / 1 Stück
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Art.Nr. 5408020

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H2/200 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

isCon IN con 2 / 5408019
Download
isCon IN con PRE / 5408020
Download
Downloads

Datenblatt

isCon IN connect / 5408024, 0.14MB, pdf
Download
isCon IN con 2 / 5408019, 0.15MB, pdf
Download
isCon IN con PRE / 5408020, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download