Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-60 mm

Art.Nr. 5408960 | EAN 4012195670124

• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Rohre von ø 50–60 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang TS50-60 ø 50–60 mm 30 mm 5408960
2 Stück 40,00 € Preis / 1 Stück
Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-60 mm
Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-60 mm

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-60 mm

Art.Nr. 5408960

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung ø 50–60 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 60 Ø mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isFang TS50-60 / 5408960, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download