Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm

Art.Nr. 5408958 | EAN 4012195670117

• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Rohre von ø 40–50 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang TS40-50 ø 40–50 mm 40 mm 5408958
2 Stück 33,85 € Preis / 1 Stück
Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm
Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm

Träger isFang für Rohrmontage, ø 40-50 mm

Art.Nr. 5408958

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung ø 40–50 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 50 Ø mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isFang TS40-50 / 5408958, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download