Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm

Art.Nr. 5408964 | EAN 4012195670131

• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Eckrohre von 50x50 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang TS50x50 50x50 mm 30 mm 5408964
2 Stück 37,90 € Preis / 1 Stück
Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm
Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm

Träger isFang für Eckrohrmontage, 50 x 50 mm

Art.Nr. 5408964

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung 50x50 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isFang TS50x50 / 5408964, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download