Betonstein für FangFix-System min. 16 kg

Parent Art.Nr. cxmOID53738

• min. 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
• Beton, frostbeständig
• stapelbar

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-S16 5403227
1 Stück 1.646,75 € Preis / 100 Stück
Betonstein für FangFix-System min. 16 kg
Betonstein für FangFix-System min. 16 kg

Betonstein für FangFix-System min. 16 kg

Art.Nr. 5403227

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 365 mm
Gewicht 16 kg
Nenngröße Ø 365 mm
Verjüngt nein
Werkstoff Bezeichnung Beton
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

F-FIX-S16 / 5403227, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 15.68MB, pdf
Download