Betonstein für FangFix-System min. 10 kg

Art.Nr. 5403117 | EAN 4012195070078

• min. 10-kg-Stein mit Ø 289 mm, hohe Standfestigkeit
• Beton, frostbeständig
• stapelbar

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-S10 5403117
1 Stück 1.588,00 € Preis / 100 Stück
Betonstein für FangFix-System min. 10 kg
Betonstein für FangFix-System min. 10 kg

Betonstein für FangFix-System min. 10 kg

Art.Nr. 5403117

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Sockel
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 289 mm
Gewicht 10 kg
Nenngröße Ø 289 mm
Werkstoff Bezeichnung Beton
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

F-FIX-S10 / 5403117
Download
Downloads

Datenblatt

F-FIX-S10 / 5403117, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download