Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang

Art.Nr. 5403238 | EAN 4012195926320

• Kantenschutz mit Durchgangsloch
• zur Montage von isFang-3B-Gewindestange und FangFix Betonstein F-FIX-S16

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
F-FIX-B16 3B 25 Ø mm 5403238
10 Stück 658,50 € Preis / 100 Stück
Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang
Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang

Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang

Art.Nr. 5403238

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterlage
Durchmesser 25 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 373 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß D 25 Ø mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

F-FIX-B16 3B / 5403238
Download
Downloads

Datenblatt

F-FIX-B16 3B / 5403238, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download