Anschlussplatte für zwei isCon®-Leitungen

Art.Nr. 5408028 | EAN 4012195674702

  • Blitzstrom geprüft

• Anschlussplatte zum Verbinden von zwei isCon®-Leitungen mit Fangstange Ø 16 mm
• geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon AP2-16 VA Rd 8-10 x Rd 16 mm 5408028
1 Stück 32,00 € Preis / 1 Stück
Anschlussplatte für zwei isCon®-Leitungen
Anschlussplatte für zwei isCon®-Leitungen

Anschlussplatte für zwei isCon®-Leitungen

Art.Nr. 5408028

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Passung Rd 8-10 x Rd 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isCon AP2-16 VA / 5408028, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 3.74MB, PDF
Download