Vario-Schnellverbinder ALU

Parent Art.Nr. cxmOID305226
  • Blitzstrom geprüft

• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
249 8-10 ALU Rd 8-10 mm 5311519
30 Stück 267,90 € Preis / 100 Stück
Vario-Schnellverbinder ALU
Vario-Schnellverbinder ALU

Vario-Schnellverbinder ALU

Art.Nr. 5311519

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 10 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 44 mm
249 B ALU Rd 8-10 mm 5311713
100 Stück 254,60 € Preis / 100 Stück
Vario-Schnellverbinder ALU
Vario-Schnellverbinder ALU

Vario-Schnellverbinder ALU

Art.Nr. 5311713

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 10 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 44 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

249 8-10 ALU / 5311519
Download
249 B ALU / 5311713
Download
Downloads

Datenblatt

249 8-10 ALU / 5311519, 0.13MB, pdf
Download
249 B ALU / 5311713, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download