Vario-Schnellverbinder A2

Art.Nr. 5311551 | EAN 4012195417910

  • Blitzstrom geprüft

• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
249 8-10 VA Rd 8-10 mm 5311551
10 Stück 547,50 € Preis / 100 Stück
Vario-Schnellverbinder A2
Vario-Schnellverbinder A2

Vario-Schnellverbinder A2

Art.Nr. 5311551

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 10 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

249 8-10 VA / 5311551
Download
Downloads

Datenblatt

249 8-10 VA / 5311551, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download