Vario-Schnellverbinder 200 kA

Art.Nr. 5311595 | EAN 4012196656141

  • Blitzstrom geprüft

• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• geprüft in Anlehnung an VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) mit 200 kA
• zum Einsatz in Blitzschutzklasse I mit der isCon® Premium Ableitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
249 8-10 V2A 200 Rd 8-10 mm 5311595
10 Stück 1.116,50 € Preis / 100 Stück
Vario-Schnellverbinder 200 kA
Vario-Schnellverbinder 200 kA

Vario-Schnellverbinder 200 kA

Art.Nr. 5311595

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H2/200 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 10 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

249 8-10 V2A 200 / 5311595
Download
Downloads

Datenblatt

249 8-10 V2A 200 / 5311595, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren