Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm FS

Art.Nr. 5350867 | EAN 4012195426790

• Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm • Mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm • Mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm • Mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm • Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
301 V 5350867
5 Stück 256,20 € Preis / 100 Stück
Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm FS
Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm FS

Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm FS

Art.Nr. 5350867

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussloch 11 mm
explosionsgeschützt nein
Integrierte Rundleiterführung nein
Klemmbereich 60 - 130 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweimetallverbinder nein
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

301 V / 5350867
Download
Downloads

Datenblatt

301 V / 5350867, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download