Längsverbinder Rd 8 mm

Art.Nr. 5329078 | EAN 4012195423195

5329078 / 239
Rd 8 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

• mit Flachrundschraube M10 x 30 und Sechskantmutter M10
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Flachrundschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Dimension 8mm
Flachleiterbreite Leiter 1 max. 8 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 min. 8 mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8 / Rd 8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Passung Rd 8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm
Werkstoff Zinkdruckguss
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
239 Rd 8 mm 5329078
20 Stück 657,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

239 / 5329078
Download