Längsverbinder Rd 8-10 mm
Art.Nr. 5328209 | EAN 4012195453611
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Mit 4 Sechskantschrauben M6 x 10• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) - Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Oberfläche feuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 237 N FT / 5328209 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 237 N FT / 5328209 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montaganleitung 237 N FT; 237 N CU , 0.09MB , pdf