Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Cu

Art.Nr. 5312132 | EAN 4012195418030

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 aus rostfreiem Stahl (VA)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
251 CU Rd 8-10 mm 5312132
10 Stück 771,10 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Cu
Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Cu

Kreuzverbinder Rd 8-10 mm Cu

Art.Nr. 5312132

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Kupfer
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß B 52 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

251 CU / 5312132
Download
Downloads

Datenblatt

251 CU / 5312132, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren