Falzklemme, Kalzip feste Leitungsführung

Art.Nr. 5317502 | EAN 4012196622368

  • Blitzstrom geprüft

• für Rundstehfalzsysteme, feste Leitungsführung
• Herstellerfreigabe durch das Unternehmen Kalzip gegeben
• geprüft nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RSF 249 8-10 VA max. 10 mm Rd 8-10 mm 5317502
50 Stück 1.049,80 € Preis / 100 Stück
Falzklemme, Kalzip feste Leitungsführung
Falzklemme, Kalzip feste Leitungsführung

Falzklemme, Kalzip feste Leitungsführung

Art.Nr. 5317502

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Falzklemme
Klemmbereich max. 10 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RSF 249 8-10 VA / 5317502
Download
Downloads

Datenblatt

RSF 249 8-10 VA / 5317502, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download