Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm

Parent Art.Nr. cxmOID4030
  • Blitzstrom geprüft

• Flanschdicke bis 12 bzw. 10-20mm
• mit vormontierter Fix-Kontakt-Klemmschraube 5000
• 2 Sechskantschrauben M8 x 20, Schrauben aus Stahl feuerverzinkt,
• Klemmkörper aus Temperguss, feuerverzinkt
• Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5004 DIN-FT 12 max. 12 mm Rd 8-10 mm 5304407
10 Stück 730,50 € Preis / 100 Stück
Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm
Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm

Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm

Art.Nr. 5304407

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Klemmschraube
Art des Verbinders Klemmverbinder
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Klemmbereich max. 12 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß L 55 mm
Maß T 20 mm
5004 DIN-FT 20 10 - 20 mm Rd 8-10 mm 5304504
10 Stück 965,50 € Preis / 100 Stück
Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm
Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm

Falz- und Konstruktionsklemme 10-20 mm

Art.Nr. 5304504

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Klemmschraube
Art des Verbinders Klemmverbinder
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Klemmbereich 10 - 20 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß L 63 mm
Maß T 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5004 DIN-FT 12 / 5304407
Download
5004 DIN-FT 20 / 5304504
Download
Downloads

Datenblatt

5004 DIN-FT 12 / 5304407, 0.12MB, pdf
Download
5004 DIN-FT 20 / 5304504, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download