Anschlussklemme bis 14 mm

Parent Art.Nr. cxmOID4112
  • Blitzstrom geprüft

• Flanschdicke bis 8 bzw. bis 14 mm
• mit 4 Sechskantschrauben M8
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
272 8 max. 8 mm Rd 8-10 mm 5318084
20 Stück 1.421,75 € Preis / 100 Stück
Anschlussklemme bis 14 mm
Anschlussklemme bis 14 mm

Anschlussklemme bis 14 mm

Art.Nr. 5318084

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Klemmbereich max. 8 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
Zwischenplatte nein
272 14 max. 14 mm Rd 8-10 mm 5318149
20 Stück 791,90 € Preis / 100 Stück
Anschlussklemme bis 14 mm
Anschlussklemme bis 14 mm

Anschlussklemme bis 14 mm

Art.Nr. 5318149

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Klemmbereich max. 14 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
Zwischenplatte nein
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

272 8 / 5318084
Download
272 14 / 5318149
Download
Downloads

Datenblatt

272 8 / 5318084, 0.17MB, pdf
Download
272 14 / 5318149, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download