Anschlussbauteil mit Doppelüberleger

Art.Nr. 5320707 | EAN 4012196127504

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• schnelle Montage mittels einer M10x30 Schraube aus rostfreiem Edelstahl
• mit Federscheibe
• 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm
• 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
287 DCT 8 mm 8 mm 5320707
10 Stück 316,40 € Preis / 100 Stück
Anschlussbauteil mit Doppelüberleger
Anschlussbauteil mit Doppelüberleger

Anschlussbauteil mit Doppelüberleger

Art.Nr. 5320707

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Flachrundschraube
Art des Verbinders Anschlussklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser 8 mm
Klemmbereich 8 mm
Passung 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

287 DCT / 5320707
Download
Downloads

Datenblatt

287 DCT / 5320707, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen