Anschluss- und Endstück mit Verbinder

Art.Nr. 5304970 | EAN 4012195416951

  • Blitzstrom geprüft

• mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
• montiert mit Verbinder (einteilig) Typ 5001 DIN-FT
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5009 Rd 8-10 mm 5304970
10 Stück 413,80 € Preis / 100 Stück
Anschluss- und Endstück mit Verbinder
Anschluss- und Endstück mit Verbinder

Anschluss- und Endstück mit Verbinder

Art.Nr. 5304970

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Klemmschraube
Art des Verbinders Endstück
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Oberfläche feuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5009 / 5304970
Download
Downloads

Datenblatt

5009 / 5304970, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download