Anschluss- und Endstück mit Verbinder und Druckwanne

Art.Nr. 5304660 | EAN 4012195817758

  • Blitzstrom geprüft

• mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
• inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 N
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5005 N-FT Rd 8-10 mm 5304660
10 Stück 754,55 € Preis / 100 Stück
Anschluss- und Endstück mit Verbinder und Druckwanne
Anschluss- und Endstück mit Verbinder und Druckwanne

Anschluss- und Endstück mit Verbinder und Druckwanne

Art.Nr. 5304660

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Endstück
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5005 N-FT / 5304660
Download
Downloads

Datenblatt

5005 N-FT / 5304660, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download