Schutzfunkenstrecke

Art.Nr. 5240050 | EAN 4012195412632

  • EurAsian Conformity
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • 5 Jahre Gewährleistung

Geschlossene Funkenstrecke, zur Überbrückung einer Näherungsstelle zwischen Dachständer des Niederspannungssystems und Bauteilen der äußeren Blitzschutz-Anlage.

• Schutzart IP54
• mit vormontiertem Verbinder Typ 5001 zum Anschluss von Rundleiter Rd 8 - 10

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nennableit-
stoßstrom
(8/20)
Schutz-
pegel
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
482 25 kA < 10 kV 5240050
1 Stück 19,60 € Preis / 1 Stück
Schutzfunkenstrecke
Schutzfunkenstrecke

Schutzfunkenstrecke

Art.Nr. 5240050

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rd 10 mm
Ansprechzeit < 100 ns
Ansprechwechselspannung 10 kV
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Nennableitstoßstrom (8/20) 25 kA
Schutzart IP54
Schutzpegel < 10 kV
Temperaturbereich -20 - +80 °C
Werkstoff der Anschlusses Zinkdruckguss
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

482 / 5240050, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download