Kartenlesegerät PCS-CS..

Parent Art.Nr. cxmOID54974
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards

Magnetkartenlesegerät zum Auslesen und Auswerten von PCS-Karten.

• inkl. Akku für ca. 4 h netzunabhängigen Dauerbetrieb
• großes und übersichtliches Display

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Messbereich Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PCS-CS-D 230 V 3 - - 120 kA 5091683
1 Stück 6.716,00 € Preis / 1 Stück
Kartenlesegerät PCS-CS..
Kartenlesegerät PCS-CS..

Kartenlesegerät PCS-CS..

Art.Nr. 5091683

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Länderversion D
Maximale Vorsicherung 1,25 A
Messbereich 3 - - 120 kA
Messtoleranzen < 2 kA (< 2%)
Nennspannung 230 V
Temperaturbereich -10 - +50 °C

Abmessungen

Abmessung 250 x 200 x 380 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

PCS-CS-D / 5091683
Download
Downloads

Datenblatt

PCS-CS-D / 5091683, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download