Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Art.Nr. 5021162 | EAN 4012195381730

  • Blitzstrom geprüft

• einsetzbar als Erdungsleiter
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)
• mit PVC-Ummantelung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Normal-
ring
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 10-PVC 10/13 mm 75 ca. m 50 78 mm² 5021162
75 m 862,10 € Preis / 100 m
Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung
Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Rundleiter Stahl verzinkt mit PVC-Ummantelung

Art.Nr. 5021162

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 75 ca. m
Normalring 50
Nenngröße Ø 10/13 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel PVC

Abmessungen

Maß D 13 mm
Maß d 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RD 10-PVC / 5021162
Download
Downloads

Datenblatt

RD 10-PVC / 5021162, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitfaden Erdungssysteme, 3.37MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen & Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download

Zubehör

8 Produkte