Aluminiumseil 50 mm²

Art.Nr. 5021700 | EAN 4012196792238

Aluminiumseil für den Einsatz als Fang- oder Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S 9-AL 9 mm 5021700
100 m 900,00 € Preis / 100 m
Aluminiumseil 50 mm²
Aluminiumseil 50 mm²

Aluminiumseil 50 mm²

Art.Nr. 5021700

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 19
Ausführung Erdung und Blitzschutz Überbrückungsseil
Normalring 100 ca. m
Normalring 13,3
Nenngröße Ø 9 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

S 9-AL / 5021700
Download
Downloads

Datenblatt

S 9-AL / 5021700, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 15.68MB, pdf
Download