Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad

Art.Nr. 5207266 | EAN 4012195110392

• mit Gewindezapfen M8
• zur Aufnahme von Leitungsstützen mit M8-Innengewinde
• zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
• nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
• Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund
• bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
• Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
194 K M8 5207266
20 Stück 250,70 € Preis / 100 Stück
Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad
Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad

Klebesockel inklusive Industrie-Klebepad

Art.Nr. 5207266

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

194 K / 5207266
Download
Downloads

Datenblatt

194 K / 5207266, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen