Hartschaumplattendübel

Art.Nr. 5207375 | EAN 4012196657940

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Torxschraube

Dübel zur universellen leichten Befestigung in verputzten Wärmedämmverbund-Systemen (WDVS). Die selbstschneidende Spitze macht ein Vorbohren überflüssig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 WDVS 64x25 B 63,5 mm 62 mm 9 mm 5207375
50 Stück 192,40 € Preis / 100 Stück
Hartschaumplattendübel
Hartschaumplattendübel

Hartschaumplattendübel

Art.Nr. 5207375

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Spiraldübel
Auszugwerte 50 N
Bohrlochtiefe 62 mm
Bruchlast 0,05 kN
Dübeldurchmesser 9 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Halogenfrei ja
Holzschrauben 4 - 5 Ø mm
Mit Gewinde ja
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 63,5 mm
Maß D 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

177 WDVS 64x25 B / 5207375
Download
Downloads

Datenblatt

177 WDVS 64x25 B / 5207375, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download