Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert

Parent Art.Nr. cxmOID54895

• mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben
• Farbe: Kupfer
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 30 CU 8-10 mm rund 30 mm 5207754
10 Stück 86,40 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert
Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert

Leitungshalter Rd 8-10 mm, verkupfert

Art.Nr. 5207754

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M 8
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Montagehöhe 30 mm
Werkstoff des Halters Polyamid
Werkstoff des Übelegers Polyamid
Werkstoff des Unterteils Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

177 30 CU / 5207754
Download
Downloads

Datenblatt

177 30 CU / 5207754, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download