Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel

Art.Nr. 5207451 | EAN 4012195009726

• zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
• nicht geeignet für raue Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
• Verarbeitung bei > +15 °C und auf gereinigtem Untergrund
• bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
• Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 KL 5207451
50 Stück 353,80 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel
Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel

Art.Nr. 5207451

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Werkstoff des Halters Polyamid
Werkstoff des Übelegers Polyamid
Werkstoff des Unterteils Polyamid

Abmessungen

Maß H 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

177 20 KL / 5207451
Download
Downloads

Datenblatt

177 20 KL / 5207451, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download