Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Parent Art.Nr. cxmOID3979

• auch für Flachleiter bis FL 30
• mit Holzschraubengewinde
• Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
• Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
176 A 65 8-10 mm rund 5227070
50 Stück 657,10 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Art.Nr. 5227070

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Spitze Holzschraubgewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund

Abmessungen

Länge 65 mm
Maß H 65 mm
176 A 80 8-10 mm rund 5227089
50 Stück 734,70 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Art.Nr. 5227089

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Spitze Holzschraubgewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß H 80 mm
176 A 100 8-10 mm rund 5227100
50 Stück 751,40 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Art.Nr. 5227100

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Spitze Holzschraubgewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß H 100 mm
176 A 150 8-10 mm rund 5227151
20 Stück 1.048,35 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Holzschraubengewinde

Art.Nr. 5227151

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Spitze Holzschraubgewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund

Abmessungen

Länge 150 mm
Maß H 150 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

176 A 65 / 5227070
Download
176 A 80 / 5227089
Download
176 A 100 / 5227100
Download
176 A 150 / 5227151
Download
Downloads

Datenblatt

176 A 65 / 5227070, 0.11MB, pdf
Download
176 A 80 / 5227089, 0.11MB, pdf
Download
176 A 100 / 5227100, 0.11MB, pdf
Download
176 A 150 / 5227151, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren