Leitungshalter für Flachleiter

Parent Art.Nr. cxmOID309914

• für Flachband
• mit Innengewinde (G)
• Montagehöhe 30 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 FL30-M6 30x4 mm flach 5229464
20 Stück 465,90 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter für Flachleiter
Leitungshalter für Flachleiter

Leitungshalter für Flachleiter

Art.Nr. 5229464

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 6
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 30x4 mm flach
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 56 mm
Maß G M6 mm
168 DIN 30 30x4 mm flach 5229480
20 Stück 477,50 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter für Flachleiter
Leitungshalter für Flachleiter

Leitungshalter für Flachleiter

Art.Nr. 5229480

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 30x4 mm flach
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 56 mm
Maß G M8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

168 FL30-M6 / 5229464, 0.12MB, pdf
Download
168 DIN 30 / 5229480, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren